4219.250 - 吊帶
根据NSA5732

它们被用作球锁销的失效保护。 

保持电缆的特点是其轻质和弹性结构。

In addition to the standard variants, we also manufacture all other variants (length from 100 mm to 950 mm / in 50 mm steps) and designs (600 N tensile force) in compliance with the standard. Short delivery times are possible.

這項商品 4219.250 - 吊帶 根据NSA5732 / () 為商品項目的相對應商品 吊帶 根据NSA5732 (EH 4219.)

L - +5 -3 [mm]
B [mm]
C [mm]
D [mm]
E [mm]
拉力  - min  max.  [N]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
L +5 -3 [mm]:
250 mm
B [mm]:
3 mm
C [mm]:
14 mm
D [mm]:
1,2 mm
E [mm]:
10 mm
拉力  min  max.  [N]:
150 N
品项品号.:
4219.250
文件
吊帶
  • L +5 -3: 250 mm
  • B: 3 mm
  • C: 14 mm
  • D: 1,2 mm
  • E: 10 mm
  • 拉力  min  max. : 150 N
  • 重量: 3,5 g
吊帶

材质 

  • 聚酰胺织物,白色

钥匙圈

  • 不锈钢   

收缩软管

  • 塑料,黑色(根据NSA937502-03)

注意事项

其它资料欢迎洽询。 

特殊的样式欢迎洽询。 

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 4219.250