它们被用作球锁销的失效保护。
保持电缆的特点是其轻质和弹性结构。
In addition to the standard variants, we also manufacture all other variants (length from 100 mm to 950 mm / in 50 mm steps) and designs (600 N tensile force) in compliance with the standard. Short delivery times are possible.
這項商品 4219.200 - 吊帶 根据NSA5732 / () 為商品項目的相對應商品 吊帶 根据NSA5732 (EH 4219.)
绳
钥匙圈
收缩软管
其它资料欢迎洽询。
特殊的样式欢迎洽询。
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.