它们被用作球锁销的失效保护。
保持电缆的特点是其轻质和弹性结构。
In addition to the standard versions, we also manufacture all other versions (various lengths) and designs (type [Fig.] 1 - 3) in compliance with the standard. All key ring variants (brass, DAN 191C20, DAN191-21, DAN191-14, DAN191-20) are optionally available. Short delivery times are possible.
這項商品 4218.B20 - 吊帶 根据DAN80 / with cable lug / with cable lug and key ring () 為商品項目的相對應商品 吊帶 根据DAN80 (EH 4218.)
绳
钥匙圈
电缆接线片
隔离
其它资料欢迎洽询。
特殊的样式欢迎洽询。
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.