旁路销钉套件是一个组件,由符合航空标准的球形锁销,挂绳和“在飞行前取下”标志组成。
该旁路插针套件的形式,装配和功能(FFF)与空客产品编号001SP900相对应,并且可用于A350和A380型。
這項商品 4227.0001 - 插銷套件 適用於空巴 A350 & A380 / () 為商品項目的相對應商品 插銷套件 適用於空巴 A350 & A380 (EH 4227.)
梢子零件
把手
旗帜
所有其他尺寸可根据要求提供。