旁路销钉套件是一个组件,由符合航空标准的球形锁销,挂绳和“在飞行前取下”标志组成。
該插銷套件的形式,裝配和功能(FFF)與空巴產品編號D23156000相對應,可用於空巴A318,A319,A320,A321,A330和A340類型。
這項商品 4227.0002 - 插銷套件 適用於空巴 A318, A319, A320, A321, A330 and A340 / () 為商品項目的相對應商品 插銷套件 適用於空巴 A318, A319, A320, A321, A330 and A340 (EH 4227.)
梢子零件
把手
旗帜
所有其他尺寸可根据要求提供。
特殊的样式欢迎洽询。
球体由按压门把解锁。
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.
不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers