旁路销钉套件是一个组件,由符合航空标准的球形锁销,挂绳和“在飞行前取下”标志组成。
該插銷套件的形式,裝配和功能(FFF)與波音公司的產品編號2MIT65B04011-41相符,並且可用於B747-4和B747-8型。
這項商品 4227.0004 - 插銷套件 適用於波音 B747-4 & B747-8 / () 為商品項目的相對應商品 插銷套件 適用於波音 B747-4 & B747-8 (EH 4227.)
梢子零件
把手
旗帜
所有其他尺寸可根据要求提供。
特殊的样式欢迎洽询。
球体由按压门把解锁。
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.