旁路销钉套件是一个组件,由符合航空标准的球形锁销,挂绳和“在飞行前取下”标志组成。
該插銷套件的形式,裝配和功能(FFF)與波音公司的產品編號A09003-2相對應,並且可用於B737 600-900,B757,B767,B777,B787型。
這項商品 4227.0005 - 插銷套件 適用於波音 737 600-900, B757, B767, B777 & B787 / () 為商品項目的相對應商品 插銷套件 適用於波音 737 600-900, B757, B767, B777 & B787 (EH 4227.)
梢子零件
把手
旗帜
所有其他尺寸可根据要求提供。
特殊的样式欢迎洽询。
球体由按压门把解锁。
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.