插銷套件包括
- 帶按鈕手柄
- 帶T形手柄
插銷套件用於地面支持(GSE)。 它們用作齒輪銷或轉向旁路銷用於後推。
插入銷釘後,起落架上的轉向液壓系統將被旁路。 這允許飛機由拖拉機移動,而不必停用整個飛機液壓系統。 通過固定電纜將帶有文字“警告飛行”(RBF標誌)的警告拖纜連接到滾珠鎖銷上。
我們的標準範圍包括用於
我們也可應要求提供其他製造商提供的其他類型的其他套件。 可以保證較短的交貨時間。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers