22731.0020 - 自行调整脚垫 
自复位

适合用作止动组件、支撑组件及推力垫,以及装配至固夹组件上.

通过复位到平行位置,自对准垫的接触点提供限定的初始位置,从而防止在插入工件时垫处于倾斜位置。

這項商品 22731.0020 - 自行调整脚垫  自复位 / 有公牙, 平面珠子, 平坦面  (d1: 20 mm, d2: M12) 為商品項目的相對應商品 自行调整脚垫  自复位 (EH 22731.)

版本
相片 
材质 
d1 [mm]
d2 [mm]
静态荷重能力 - max.  [kN]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
有公牙, 平面珠子, 平坦面 
相片 :
1
材质 :
钢,热处理,磷酸盐处理 
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M12
静态荷重能力 max.  [kN]:
25 kN
品项品号.:
22731.0020
文件
自行调整脚垫 
  • 有公牙, 平面珠子, 平坦面  – 相片  1, 热处理钢 
  • 系统 : V70/L12
  • d1: 20 mm
  • d2: M12
  • d3: 10,5 mm
  • l1: 18 mm
  • l2 -0,5: 12 mm
  • 球直径: 16 mm
  • WS : 17 mm
  • 静态荷重能力 max. : 25 kN
  • 起始扭力  max. : 82 Nm
  • 重量: 43 g
自行调整脚垫 

材质 

弹簧零件

  • 热塑性PUR

珠子 

  • 轴承钢,硬化,明亮的 

本体

  • 钢,热处理,磷酸盐处理 

注意事项

珠子有防止旋转保护 

容积承载量对钢和不锈钢设计是合法的。 

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 22731.0020
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
弓箭夹持领域的多样性