直形夹具 长的 

EH 23700.

您的选择导致 2 打击

b1 [mm]
l1 [mm]
d1 [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
b1 [mm]:
12,5 mm
l1 [mm]:
156 mm
d1 [mm]:
M12
品项品号.:
23700.0042
CAD
文件
直形夹具
  • 系统 : V70/L12
  • b1: 12,5 mm
  • l1: 156 mm
  • a: 20 mm
  • b2: 35 mm
  • d1: M12
  • l2: 30 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 106 mm
  • l5: 12 mm
  • d2: 18 mm
  • 重量: 601 g
show article view
直形夹具
b1 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
196 mm
d1 [mm]:
M16
品项品号.:
23700.0046
CAD
文件
直形夹具
  • 系统 : V70/L16
  • b1: 17 mm
  • l1: 196 mm
  • a: 30 mm
  • b2: 45,5 mm
  • d1: M16
  • l2: 35 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 136 mm
  • l5: 16 mm
  • d2: 24 mm
  • 重量: 1430 g
show article view
直形夹具

材质 

  • 钢,热处理, 染黑 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 23700. 直形夹具 – 长的 
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
弓箭夹持领域的多样性 
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏

更多产品