23020.0640 - 用于T型槽的螺帽 
菱形  

Nuts for T-slots "rhombus" do not have to be inserted lengthwise, but can be inserted directly into the slot.

這項商品 23020.0640 - 用于T型槽的螺帽  菱形   / (T槽  : 14 mm, d: M12) 為商品項目的相對應商品 用于T型槽的螺帽  菱形   (EH 23020.)

T槽   [mm]
d [mm]
e [mm]
h [mm]
k [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
T槽   [mm]:
14 mm
d [mm]:
M12
e [mm]:
22 mm
h [mm]:
16 mm
k [mm]:
8 mm
品项品号.:
23020.0640
文件
用于T型槽的螺帽 
  • 系统 : V70
  • T槽  : 14 mm
  • d: M12
  • a: 13,6 mm
  • e: 22 mm
  • h: 16 mm
  • k: 8 mm
  • 重量: 23 g
用于T型槽的螺帽 

材质 

  • 钢,热处理, 染黑 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 23020.0640
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
弓箭夹持领域的多样性