23010.0145 - 用于T型槽的螺帽 
DIN 508

These nuts for T-slots (slot nuts) are manufactured according to DIN 508. The range is extended by other dimensions that are not included in DIN.

這項商品 23010.0145 - 用于T型槽的螺帽  DIN 508 / (T槽  : 14 mm, d: M8) 為商品項目的相對應商品 用于T型槽的螺帽  DIN 508 (EH 23010.)

材质 
T槽   [mm]
d [mm]
e [mm]
h [mm]
k [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
材质 :
热处理钢、锻炼的、质量10、染黑
T槽   [mm]:
14 mm
d [mm]:
M8
e [mm]:
22 mm
h [mm]:
16 mm
k [mm]:
8 mm
品项品号.:
23010.0145 1)
文件
用于T型槽的螺帽 
  • 热处理钢 
  • 系统 : V70
  • T槽  : 14 mm
  • d: M8
  • a: 13,6 mm
  • e: 22 mm
  • h: 16 mm
  • k: 8 mm
  • 用于T型槽  DIN 650: 14 mm
  • 测试力量DIN 508  F min : 29 kN
  • 重量: 41 g
用于T型槽的螺帽 

材质 

  • 热处理钢、锻炼的、质量10、染黑

注意事项

特殊的样式欢迎洽询。 

组装 

T 螺帽的全部负载容量只能被应用在保证螺丝旋入超过 T 螺帽的螺纹全长。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 23010.0145
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
弓箭夹持领域的多样性