锁固槽榫  圆柱紧固

EH 23110.

适用于将夹具及固夹组件定位于固定垫板或有圆柱形定位孔的垫板上。

这些组件可安插至钻孔以及沟槽中。

您的选择导致 5 打击

T槽机械  b h6 [mm]
d1 [mm]
螺丝用  ISO 4762 (相片  1) [mm]
螺丝用  ISO 4762 (相片  2) [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
T槽机械  b h6 [mm]:
12 mm
d1 [mm]:
30 mm
螺丝用  ISO 4762 (相片  1) [mm]:
1 2
螺丝用  ISO 4762 (相片  2) [mm]:
1 2
品项品号.:
23110.0112
CAD
文件
锁固槽榫 
  • 系统 : V40/V70/L12/L16
  • T槽机械  b h6: 12 mm
  • d1: 30 mm
  • 螺丝用  ISO 4762 (相片  1): M6
  • 螺丝用  ISO 4762 (相片  2): M8
  • 重量: 30 g
show article view
锁固槽榫 
T槽机械  b h6 [mm]:
14 mm
d1 [mm]:
30 mm
螺丝用  ISO 4762 (相片  1) [mm]:
1 2
螺丝用  ISO 4762 (相片  2) [mm]:
1 2
品项品号.:
23110.0114
CAD
文件
锁固槽榫 
  • 系统 : V40/V70/L12/L16
  • T槽机械  b h6: 14 mm
  • d1: 30 mm
  • 螺丝用  ISO 4762 (相片  1): M6
  • 螺丝用  ISO 4762 (相片  2): M8
  • 重量: 33 g
show article view
锁固槽榫 
T槽机械  b h6 [mm]:
16 mm
d1 [mm]:
30 mm
螺丝用  ISO 4762 (相片  1) [mm]:
1 2
螺丝用  ISO 4762 (相片  2) [mm]:
1 2
品项品号.:
23110.0116
CAD
文件
锁固槽榫 
  • 系统 : V40/V70/L12/L16
  • T槽机械  b h6: 16 mm
  • d1: 30 mm
  • 螺丝用  ISO 4762 (相片  1): M6
  • 螺丝用  ISO 4762 (相片  2): M8
  • 重量: 36 g
show article view
锁固槽榫 
T槽机械  b h6 [mm]:
18 mm
d1 [mm]:
30 mm
螺丝用  ISO 4762 (相片  1) [mm]:
1 2
螺丝用  ISO 4762 (相片  2) [mm]:
1 2
品项品号.:
23110.0118
CAD
文件
锁固槽榫 
  • 系统 : V40/V70/L12/L16
  • T槽机械  b h6: 18 mm
  • d1: 30 mm
  • 螺丝用  ISO 4762 (相片  1): M6
  • 螺丝用  ISO 4762 (相片  2): M8
  • 重量: 45 g
show article view
锁固槽榫 
T槽机械  b h6 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
36 mm
螺丝用  ISO 4762 (相片  1) [mm]:
1 2
螺丝用  ISO 4762 (相片  2) [mm]:
1 2
品项品号.:
23110.0120
CAD
文件
锁固槽榫 
  • 系统 : V40/V70/L12/L16
  • T槽机械  b h6: 20 mm
  • d1: 36 mm
  • 螺丝用  ISO 4762 (相片  1): M6
  • 螺丝用  ISO 4762 (相片  2): M8
  • 重量: 45 g
show article view
锁固槽榫 

材质 

  • 钢,表面硬化,染黑,研磨 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 23110. 锁固槽榫  – 圆柱紧固
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
弓箭夹持领域的多样性 
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏

更多产品