23120.0016 - 松槽榫 
DIN 6323

适用于将夹具及固夹组件定位

于有T形槽适用于 DIN 650 的机器工作台上。

夹具或夹紧组件已经大致定位后再简单地推到定位,他们无法对机器构成损害因为它们可固定凸出榫槽或低槽榫。

這項商品 23120.0016 - 松槽榫  DIN 6323 / 型式A,b1>b (T槽   治具  b1 h6: 20 mm, T槽   机器  b2 h6: 16 mm) 為商品項目的相對應商品 松槽榫  DIN 6323 (EH 23120.)

版本
相片 
T槽   治具  b1 h6 [mm]
T槽   机器  b2 h6 [mm]
l [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
型式A,b1>b
相片 :
1
T槽   治具  b1 h6 [mm]:
20 mm
T槽   机器  b2 h6 [mm]:
16 mm
l [mm]:
32 mm
品项品号.:
23120.0016
文件
松槽榫 
  • 型式A,b1>b – 相片  1
  • 系统 : V40/V70
  • T槽   治具  b1 h6: 20 mm
  • T槽   机器  b2 h6: 16 mm
  • h1: 14 mm
  • h2: 5,5 mm
  • l: 32 mm
  • 重量: 61 g
松槽榫 

材质 

  • 钢,表面硬化,染黑,研磨 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 23120.0016
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
弓箭夹持领域的多样性