1510.200 - 支架 

系统 
b [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
系统 :
L12
b [mm]:
78 mm
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
-
品项品号.:
1510.200
文件
支架 
  • 系统 : L12
  • b: 78 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • 重量: 15 kg
支架 

材质 

  • 灰铸铁,磷酸盐处理 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 1510.200
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Hole and Dowel Systems
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
模组化夹具系统 
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
弓箭夹持领域的多样性