支架 

EH 1510.100 - EH 1610.100

您的选择导致 2 打击

系统 
b [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
系统 :
L12
b [mm]:
78 mm
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M12
品项品号.:
1510.100
CAD
文件
支架 
  • 系统 : L12
  • b: 78 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • 重量: 8177 g
show article view
支架 
系统 :
L16
b [mm]:
98 mm
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M16
品项品号.:
1610.100
CAD
文件
支架 
  • 系统 : L16
  • b: 98 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • 重量: 14597 g
show article view
支架 

材质 

  • 灰铸铁,磷酸盐处理 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 1510.100 - EH 1610.100 支架 
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Hole and Dowel Systems
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
模组化夹具系统 
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
弓箭夹持领域的多样性