1557.000 - 止付螺丝 

系统 
d [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
系统 :
L12
d [mm]:
M12
l1 [mm]:
25 mm
l2 [mm]:
10 mm
品项品号.:
1557.000
文件
止付螺丝 
  • 系统 : L12
  • d: M12
  • l1: 25 mm
  • l2: 10 mm
  • 重量: 2,5 g
止付螺丝 

材质 

  • 塑胶 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 1557.000
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Hole and Dowel Systems
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
模组化夹具系统 
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
弓箭夹持领域的多样性 
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
直接下载
更多文件格式