支撑棒 

EH 1550.000 - EH 1650.000

您的选择导致 2 打击

系统 
l1 [mm]
b1 [mm]
h [mm]
b2 [mm]
d [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
系统 :
L12
l1 [mm]:
120 mm
b1 [mm]:
40 mm
h [mm]:
20 mm
b2 [mm]:
13 mm
d [mm]:
M12
品项品号.:
1550.000
CAD
文件
支撑棒 
  • 系统 : L12
  • l1: 120 mm
  • b1: 40 mm
  • h: 20 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 75 mm
  • b2: 13 mm
  • b3: 20 mm
  • h1: 7,5 mm
  • d: M12
  • 重量: 492 g
show article view
支撑棒 
系统 :
L16
l1 [mm]:
140 mm
b1 [mm]:
60 mm
h [mm]:
30 mm
b2 [mm]:
17 mm
d [mm]:
M16
品项品号.:
1650.000
CAD
文件
支撑棒 
  • 系统 : L16
  • l1: 140 mm
  • b1: 60 mm
  • h: 30 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 80 mm
  • b2: 17 mm
  • b3: 26 mm
  • h1: 13 mm
  • d: M16
  • 重量: 1435 g
show article view
支撑棒 

材质 

  • 钢,表面硬化,研磨 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 1550.000 - EH 1650.000 支撑棒 
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Hole and Dowel Systems
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
模组化夹具系统 
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
弓箭夹持领域的多样性