- 系统 : L12
- l: 230 mm
- b: 98 mm
- h: 415 mm
- l1: 75 mm
- l2: 175 mm
- d1: 12 mm
- d2: M12
- y: 12 mm
- 螺丝用 : M12
- 固定孔数量 n: 4
- 孔数列数 : 2 x 7
- 重量: 19 kg
show article view
- 系统 : L12
- l: 300 mm
- b: 148 mm
- h: 515 mm
- l1: 75 mm
- l2: 175 mm
- d1: 12 mm
- l3: 275 mm
- d2: M12
- y: 12 mm
- 螺丝用 : M12
- 固定孔数量 n: 6
- 孔数列数 : 3 x 9
- 重量: 39 kg
show article view
- 系统 : L16
- l: 230 mm
- b: 98 mm
- h: 415 mm
- l1: 75 mm
- l2: 175 mm
- d1: 16 mm
- d2: M16
- y: 16 mm
- 螺丝用 : M16
- 固定孔数量 n: 4
- 孔数列数 : 2 x 7
- 重量: 19 kg
show article view
- 系统 : L16
- l: 300 mm
- b: 148 mm
- h: 515 mm
- l1: 75 mm
- l2: 175 mm
- d1: 16 mm
- l3: 275 mm
- d2: M16
- y: 16 mm
- 螺丝用 : M16
- 固定孔数量 n: 6
- 孔数列数 : 3 x 9
- 重量: 38 kg
show article view
规格表 EH 1505.200 - EH 1605.400 夹持角形块