1617.800 - 分隔物  

针对 L-12 定位孔梢系统,系使用碟盘组件 EH 11074 - 11083。

這項商品 1617.800 - 分隔物   / () 為商品項目的相對應商品 分隔物   (EH 1617.400 - EH 1617.900)

系统 
d [mm]
s [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
系统 :
L16
d [mm]:
39,5 mm
s [mm]:
5 mm
品项品号.:
1617.800
文件
分隔物  
  • 系统 : L16
  • d: 39,5 mm
  • s: 5 mm
  • 重量: 40 g
分隔物  

材质 

  • 钢,表面硬化,研磨 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 1617.800
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Hole and Dowel Systems
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
模组化夹具系统 
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
弓箭夹持领域的多样性