定位螺丝 

EH 1555.500 - EH 1655.500

您的选择导致 2 打击

系统 
d1 [mm]
l1 [mm]
d [mm]
l3 [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
系统 :
L12
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
53 mm
d [mm]:
12 mm
l3 [mm]:
65 mm
品项品号.:
1555.500
CAD
文件
定位螺丝 
  • 系统 : L12
  • d1: M12
  • l1: 53 mm
  • d: 12 mm
  • l2: 18 mm
  • l3: 65 mm
  • 重量: 61 g
show article view
定位螺丝 
系统 :
L16
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
64 mm
d [mm]:
16 mm
l3 [mm]:
80 mm
品项品号.:
1655.500
CAD
文件
定位螺丝 
  • 系统 : L16
  • d1: M16
  • l1: 64 mm
  • d: 16 mm
  • l2: 24 mm
  • l3: 80 mm
  • 重量: 140 g
show article view
定位螺丝 

材质 

  • 钢,quality 10.9 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 1555.500 - EH 1655.500 定位螺丝 
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Hole and Dowel Systems
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
模组化夹具系统 
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
弓箭夹持领域的多样性