1648.500 - V块 

系统 
d1 [mm]
d2 [mm]
h [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
系统 :
L16
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M16
h [mm]:
25 mm
品项品号.:
1648.500
文件
V块 
  • 系统 : L16
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • h: 25 mm
  • 重量: 3 kg
V块 

材质 

  • 钢,表面硬化,研磨 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 1648.500
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Hole and Dowel Systems
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
模组化夹具系统 
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
弓箭夹持领域的多样性