V块组件 右/左

EH 1548.700 - EH 1648.800

您的选择导致 4 打击

系统 
s [mm]

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
系统 :
右  – 相片  2
s [mm]:
L12
:
18 mm
品项品号.:
1548.700
CAD
文件
V块组件 右/左
  • 右  – 相片  2
  • 系统 : L12
  • b1: 48 mm
  • d1: 12 mm
  • s: 18 mm
  • a: 15 mm
  • 重量: 1296 g
show article view
V块组件 右/左
系统 :
左  – 相片  1
s [mm]:
L12
:
18 mm
品项品号.:
1548.800
CAD
文件
V块组件 右/左
  • 左  – 相片  1
  • 系统 : L12
  • b1: 48 mm
  • d1: 12 mm
  • s: 18 mm
  • a: 15 mm
  • 重量: 1308 g
show article view
V块组件 右/左
系统 :
右  – 相片  2
s [mm]:
L16
:
20 mm
品项品号.:
1648.700
CAD
文件
V块组件 右/左
  • 右  – 相片  2
  • 系统 : L16
  • b1: 53 mm
  • d1: 16 mm
  • s: 20 mm
  • a: 17 mm
  • 重量: 1437 g
show article view
V块组件 右/左
系统 :
左  – 相片  1
s [mm]:
L16
:
20 mm
品项品号.:
1648.800
CAD
文件
V块组件 右/左
  • 左  – 相片  1
  • 系统 : L16
  • b1: 53 mm
  • d1: 16 mm
  • s: 20 mm
  • a: 17 mm
  • 重量: 1431 g
show article view
V块组件 右/左

材质 

  • 钢,表面硬化,研磨 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 1548.700 - EH 1648.800 V块组件 右/左
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Hole and Dowel Systems
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
模组化夹具系统 
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
弓箭夹持领域的多样性