基板 

EH 1500.200 - EH 1600.900

您的选择导致 9 打击

系统 
b1 x l1 [mm]
h [mm]
d2 [mm]
固定孔数量  n
孔数列数 

More details

品项品号.
CAD / 文件
价格 [€]
可用
系统 :
L12
b1 x l1 [mm]:
400 mm x 400 mm
h [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
固定孔数量  n:
4
孔数列数 :
8 x 8
品项品号.:
1500.200
CAD
文件
基板 
  • 系统 : L12
  • b1 x l1: 400 mm x 400 mm
  • h ±0,02: 40 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • a: 150 mm
  • b3: 150 mm
  • c: 50 mm
  • l3: 100 mm
  • y: 12 mm
  • 螺丝用 : M12
  • 固定孔数量  n: 4
  • 孔数列数 : 8 x 8
  • 重量: 43 kg
show article view
基板 
系统 :
L12
b1 x l1 [mm]:
400 mm x 500 mm
h [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
固定孔数量  n:
4
孔数列数 :
8 x 10
品项品号.:
1500.300
CAD
文件
基板 
  • 系统 : L12
  • b1 x l1: 400 mm x 500 mm
  • h ±0,02: 40 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • a: 150 mm
  • b3: 150 mm
  • c: 50 mm
  • l3: 200 mm
  • y: 12 mm
  • 螺丝用 : M12
  • 固定孔数量  n: 4
  • 孔数列数 : 8 x 10
  • 重量: 56 kg
show article view
基板 
系统 :
L12
b1 x l1 [mm]:
500 mm x 500 mm
h [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
固定孔数量  n:
8
孔数列数 :
10 x 10
品项品号.:
1500.400
CAD
文件
基板 
  • 系统 : L12
  • b1 x l1: 500 mm x 500 mm
  • h ±0,02: 40 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • a: 200 mm
  • b2: 100 mm
  • b3: 200 mm
  • c: 60 mm
  • l3: 200 mm
  • l2: 100 mm
  • y: 12 mm
  • 螺丝用 : M12
  • 固定孔数量  n: 8
  • 孔数列数 : 10 x 10
  • 重量: 65 kg
show article view
基板 
系统 :
L12
b1 x l1 [mm]:
500 mm x 630 mm
h [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M12
固定孔数量  n:
8
孔数列数 :
10 x 12
品项品号.:
1500.500
CAD
文件
基板 
  • 系统 : L12
  • b1 x l1: 500 mm x 630 mm
  • h ±0,03: 50 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • a: 200 mm
  • b2: 100 mm
  • b3: 200 mm
  • c: 60 mm
  • l3: 200 mm
  • l2: 100 mm
  • y: 12 mm
  • 螺丝用 : M12
  • 固定孔数量  n: 8
  • 孔数列数 : 10 x 12
  • 重量: 105 kg
show article view
基板 
系统 :
L12
b1 x l1 [mm]:
630 mm x 630 mm
h [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M12
固定孔数量  n:
6
孔数列数 :
12 x 12
品项品号.:
1500.600
CAD
文件
基板 
  • 系统 : L12
  • b1 x l1: 630 mm x 630 mm
  • h ±0,03: 50 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • a: 200 mm
  • b3: 200 mm
  • c: 70 mm
  • l3: 200 mm
  • y: 16 mm
  • 螺丝用 : M16
  • 固定孔数量  n: 6
  • 孔数列数 : 12 x 12
  • 重量: 132 kg
show article view
基板 
系统 :
L16
b1 x l1 [mm]:
630 mm x 630 mm
h [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M16
固定孔数量  n:
6
孔数列数 :
12 x 12
品项品号.:
1600.600
CAD
文件
基板 
  • 系统 : L16
  • b1 x l1: 630 mm x 630 mm
  • h ±0,03: 50 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • a: 200 mm
  • b3: 200 mm
  • c: 70 mm
  • l3: 200 mm
  • y: 16 mm
  • 螺丝用 : M16
  • 固定孔数量  n: 6
  • 孔数列数 : 12 x 12
  • 重量: 131 kg
show article view
基板 
系统 :
L16
b1 x l1 [mm]:
630 mm x 800 mm
h [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M16
固定孔数量  n:
6
孔数列数 :
12 x 16
品项品号.:
1600.700
CAD
文件
基板 
  • 系统 : L16
  • b1 x l1: 630 mm x 800 mm
  • h ±0,03: 50 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • a: 200 mm
  • b3: 200 mm
  • c: 70 mm
  • l3: 300 mm
  • y: 16 mm
  • 螺丝用 : M16
  • 固定孔数量  n: 6
  • 孔数列数 : 12 x 16
  • 重量: 170 kg
show article view
基板 
系统 :
L16
b1 x l1 [mm]:
800 mm x 800 mm
h [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M16
固定孔数量  n:
12
孔数列数 :
16 x 16
品项品号.:
1600.800
CAD
文件
基板 
  • 系统 : L16
  • b1 x l1: 800 mm x 800 mm
  • h ±0,03: 50 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • a: 300 mm
  • b2: 100 mm
  • b3: 300 mm
  • c: 100 mm
  • l3: 300 mm
  • l2: 100 mm
  • y: 16 mm
  • 螺丝用 : M16
  • 固定孔数量  n: 12
  • 孔数列数 : 16 x 16
  • 重量: 205 kg
show article view
基板 
系统 :
L16
b1 x l1 [mm]:
800 mm x 1000 mm
h [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M16
固定孔数量  n:
12
孔数列数 :
16 x 20
品项品号.:
1600.900
CAD
文件
基板 
  • 系统 : L16
  • b1 x l1: 800 mm x 1000 mm
  • h ±0,03: 60 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • a: 300 mm
  • b2: 100 mm
  • b3: 300 mm
  • c: 100 mm
  • l3: 400 mm
  • l2: 100 mm
  • y: 16 mm
  • 螺丝用 : M16
  • 固定孔数量  n: 12
  • 孔数列数 : 16 x 20
  • 重量: 325 kg
show article view
基板 

材质 

  • 灰铸铁,研磨 

注意事项

特殊的样式欢迎洽询。 

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 EH 1500.200 - EH 1600.900 基板 
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Hole and Dowel Systems
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
模组化夹具系统 
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
弓箭夹持领域的多样性