此标准范围是系统零件和标准零件的建议组合,同时用于多个夹具的建造。如果需要,组合方式可被更改。
有关更多详细信息,请参阅数据表。
這項商品 1690.130 - 标准范围 L16 / 设定4个治具 () 為商品項目的相對應商品 标准范围 L16 (EH 1690)
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers