Nuts for T-slots "extended" are, in comparison to the version according to DIN 508, of an extended design and are particularly suitable for assembly in the slot cross.
這項商品 23020.0360 - 用于T型槽的螺帽 延长的 / (T槽 : 36 mm, d: M30) 為商品項目的相對應商品 用于T型槽的螺帽 延长的 (EH 23020.)
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.