23020.0220 - 用于T型槽的螺帽 
延长的 

Nuts for T-slots "extended" are, in comparison to the version according to DIN 508, of an extended design and are particularly suitable for assembly in the slot cross.

這項商品 23020.0220 - 用于T型槽的螺帽  延长的  / (T槽  : 22 mm, d: M20) 為商品項目的相對應商品 用于T型槽的螺帽  延长的  (EH 23020.)

T槽   [mm]
d [mm]
e [mm]
l [mm]
h [mm]
k [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
T槽   [mm]:
22 mm
d [mm]:
M20
e [mm]:
35 mm
l [mm]:
70 mm
h [mm]:
28 mm
k [mm]:
14 mm
品项品号.:
23020.0220
文件
用于T型槽的螺帽 
  • T槽  : 22 mm
  • d: M20
  • a: 21,6 mm
  • e: 35 mm
  • l: 70 mm
  • h: 28 mm
  • k: 14 mm
  • 重量: 359 g
用于T型槽的螺帽 

材质 

  • 热处理钢、锻炼的、质量10、染黑
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 23020.0220