23020.0180 - 用于T型槽的螺帽 
延长的 

Nuts for T-slots "extended" are, in comparison to the version according to DIN 508, of an extended design and are particularly suitable for assembly in the slot cross.

這項商品 23020.0180 - 用于T型槽的螺帽  延长的  / (T槽  : 18 mm, d: M16) 為商品項目的相對應商品 用于T型槽的螺帽  延长的  (EH 23020.)

T槽   [mm]
d [mm]
e [mm]
l [mm]
h [mm]
k [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
T槽   [mm]:
18 mm
d [mm]:
M16
e [mm]:
28 mm
l [mm]:
56 mm
h [mm]:
20 mm
k [mm]:
10 mm
品项品号.:
23020.0180
文件
用于T型槽的螺帽 
  • T槽  : 18 mm
  • d: M16
  • a: 17,6 mm
  • e: 28 mm
  • l: 56 mm
  • h: 20 mm
  • k: 10 mm
  • 重量: 160 g
用于T型槽的螺帽 

材质 

  • 热处理钢、锻炼的、质量10、染黑
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 23020.0180