23020.0080 - 用于T型槽的螺帽 
延长的 

Nuts for T-slots "extended" are, in comparison to the version according to DIN 508, of an extended design and are particularly suitable for assembly in the slot cross.

這項商品 23020.0080 - 用于T型槽的螺帽  延长的  / (T槽  : 8 mm, d: M6) 為商品項目的相對應商品 用于T型槽的螺帽  延长的  (EH 23020.)

T槽   [mm]
d [mm]
e [mm]
l [mm]
h [mm]
k [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
T槽   [mm]:
8 mm
d [mm]:
M6
e [mm]:
13 mm
l [mm]:
26 mm
h [mm]:
10 mm
k [mm]:
6 mm
品项品号.:
23020.0080
文件
用于T型槽的螺帽 
  • T槽  : 8 mm
  • d: M6
  • a: 7,6 mm
  • e: 13 mm
  • l: 26 mm
  • h: 10 mm
  • k: 6 mm
  • 重量: 19 g
用于T型槽的螺帽 

材质 

  • 热处理钢、锻炼的、质量10、染黑
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 23020.0080