Nuts for T-slots "rhombus" do not have to be inserted lengthwise, but can be inserted directly into the slot.
這項商品 23020.0660 - 用于T型槽的螺帽 菱形 / (T槽 : 16 mm, d: M14) 為商品項目的相對應商品 用于T型槽的螺帽 菱形 (EH 23020.)
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.