Nuts for T-slots "rhombus" do not have to be inserted lengthwise, but can be inserted directly into the slot.
這項商品 23020.0861 - 用于T型槽的螺帽 菱形,半成品的 / (T槽 : 36 mm) 為商品項目的相對應商品 用于T型槽的螺帽 菱形,半成品的 (EH 23020.)