23020.0661 - 用于T型槽的螺帽 
菱形,半成品的  

Nuts for T-slots "rhombus" do not have to be inserted lengthwise, but can be inserted directly into the slot.

這項商品 23020.0661 - 用于T型槽的螺帽  菱形,半成品的   / (T槽  : 16 mm) 為商品項目的相對應商品 用于T型槽的螺帽  菱形,半成品的   (EH 23020.)

T槽   [mm]
e [mm]
h [mm]
k [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
T槽   [mm]:
16 mm
e [mm]:
25 mm
h [mm]:
18 mm
k [mm]:
9 mm
品项品号.:
23020.0661
文件
用于T型槽的螺帽 
  • T槽  : 16 mm
  • a: 15,6 mm
  • e: 25 mm
  • h: 18 mm
  • k: 9 mm
  • 重量: 69 g
用于T型槽的螺帽 

材质 

  • 热处理钢,明亮的 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 23020.0661