23010.0161 - 用于T型槽的螺帽 
DIN 508

These nuts for T-slots (slot nuts) are manufactured according to DIN 508. The range is extended by other dimensions that are not included in DIN.

這項商品 23010.0161 - 用于T型槽的螺帽  DIN 508 / (T槽  : 16 mm, d: M14) 為商品項目的相對應商品 用于T型槽的螺帽  DIN 508 (EH 23010.)

材质 
T槽   [mm]
d [mm]
e [mm]
h [mm]
k [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
材质 :
钢,车修,镀锌,钝化 
T槽   [mm]:
16 mm
d [mm]:
M14
e [mm]:
25 mm
h [mm]:
18 mm
k [mm]:
9 mm
品项品号.:
23010.0161 1)
文件
用于T型槽的螺帽 
  • 热处理钢 
  • T槽  : 16 mm
  • d: M14
  • a: 15,6 mm
  • e: 25 mm
  • h: 18 mm
  • k: 9 mm
  • 用于T型槽  DIN 650: 16 mm
  • 重量: 49 g
用于T型槽的螺帽 

材质 

  • 钢,车修,镀锌,钝化 

注意事项

特殊的样式欢迎洽询。 

组装 

T 螺帽的全部负载容量只能被应用在保证螺丝旋入超过 T 螺帽的螺纹全长。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 23010.0161