23010.0140 - 用于T型槽的螺帽 
DIN 508,半成品的  

These nuts for T-slots (slot nuts) semi-finished are manufactured according to DIN 508. The range is extended by other dimensions that are not included in DIN.

這項商品 23010.0140 - 用于T型槽的螺帽  DIN 508,半成品的   / (T槽  : 14 mm) 為商品項目的相對應商品 用于T型槽的螺帽  DIN 508,半成品的   (EH 23010.)

材质 
T槽   [mm]
e [mm]
h [mm]
k [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
材质 :
热处理钢,明亮的 
T槽   [mm]:
14 mm
e [mm]:
22 mm
h [mm]:
16 mm
k [mm]:
8 mm
品项品号.:
23010.0140
文件
用于T型槽的螺帽 
  • 热处理钢 
  • T槽  : 14 mm
  • a: 13,6 mm
  • e: 22 mm
  • h: 16 mm
  • k: 8 mm
  • 重量: 46 g
用于T型槽的螺帽 

材质 

  • 热处理钢,明亮的 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 23010.0140