23190.0048 - 压板 
附软质面, 类似于DIN 6314 

This clamp (clamping claw) according to DIN 6314 with soft face is mainly used in mechanical clamping technology for clamping workpieces.

铜板可保护工件免于损坏。固夹螺栓上螺帽 DIN 6330 B (EH 2307.)/锥形座 DIN 6319 G (EH 2305.) 与调整螺丝上推力垫 DIN 6311(EH 2256. 可拆式)的组合,可弥补平行性的不足。固定夹可应用于任何一种方式(软质或硬质固夹面)。 

這項商品 23190.0048 - 压板  附软质面, 类似于DIN 6314  / 含调整螺丝 和夹持螺栓  (标称不清。 b1: 18 mm, a1: 25 mm, l3: 160 mm) 為商品項目的相對應商品 压板  附软质面, 类似于DIN 6314  (EH 23190.)

版本
相片 
标称不清。 b1 [mm]
a1 [mm]
l3 [mm]
b2 [mm]
l1 [mm]
T槽   [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
含调整螺丝 和夹持螺栓 
相片 :
3
标称不清。 b1 [mm]:
18 mm
a1 [mm]:
25 mm
l3 [mm]:
160 mm
b2 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
125 mm
T槽   [mm]:
18 mm
品项品号.:
23190.0048
文件
压板 
  • 含调整螺丝 和夹持螺栓  – 相片  3
  • 标称不清。 b1: 18 mm
  • a1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • l3: 160 mm
  • a2: 17,6 mm
  • b3: 18 mm
  • d: M16
  • e1: 26 mm
  • e2: 45 mm
  • l1: 125 mm
  • l2 ±1: 20 mm
  • l4: 16 mm
  • s -0,5: 3 mm
  • 重量: 1650 g
  • 夹持高度  h2 min : 12 mm
  • 夹持高度  h2 max. : 87 mm
  • T槽  : 18 mm
压板 

材质 

软面

  • 铜,铜焊 

  • 热处理钢,染黑 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 23190.0048
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
直接下载
更多文件格式

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 号提案的物质


铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。