23140.0018 - 压板 
DIN 6314 平 

This clamp (clamping claw) according to DIN 6314 is mainly used in mechanical clamping technology for clamping workpieces.

這項商品 23140.0018 - 压板  DIN 6314 平  / (标称不清。 b1: 18 mm, l: 125 mm) 為商品項目的相對應商品 压板  DIN 6314 平  (EH 23140.)

标称不清。 b1 [mm]
l [mm]
b2 [mm]
螺丝用  [mm]
螺丝用  [英吋]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
标称不清。 b1 [mm]:
18 mm
l [mm]:
125 mm
b2 [mm]:
50 mm
螺丝用  [mm]:
M16, M18
螺丝用  [英吋]:
5/8 英吋
品项品号.:
23140.0018
文件
压板 
  • 标称不清。 b1: 18 mm
  • l: 125 mm
  • a: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 18 mm
  • e1: 26 mm
  • e2: 45 mm
  • 螺丝用 : M16, M18
  • 螺丝用 : 5/8 英吋
  • 重量: 980 g
压板 

材质 

  • 热处理钢,亮漆 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 23140.0018