This clamp (clamping claw) according to DIN 6314 is mainly used in mechanical clamping technology for clamping workpieces.
這項商品 23140.0014 - 压板 DIN 6314 平 / (标称不清。 b1: 14 mm, l: 100 mm) 為商品項目的相對應商品 压板 DIN 6314 平 (EH 23140.)
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.