23140.0011 - 压板 
DIN 6314 平 

This clamp (clamping claw) according to DIN 6314 is mainly used in mechanical clamping technology for clamping workpieces.

這項商品 23140.0011 - 压板  DIN 6314 平  / (标称不清。 b1: 11 mm, l: 80 mm) 為商品項目的相對應商品 压板  DIN 6314 平  (EH 23140.)

标称不清。 b1 [mm]
l [mm]
b2 [mm]
螺丝用  [mm]
螺丝用  [英吋]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
标称不清。 b1 [mm]:
11 mm
l [mm]:
80 mm
b2 [mm]:
30 mm
螺丝用  [mm]:
M10
螺丝用  [英吋]:
3/8 英吋
品项品号.:
23140.0011
文件
压板 
  • 标称不清。 b1: 11 mm
  • l: 80 mm
  • a: 15 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 12 mm
  • e1: 15 mm
  • e2: 30 mm
  • 螺丝用 : M10
  • 螺丝用 : 3/8 英吋
  • 重量: 228 g
压板 

材质 

  • 热处理钢,亮漆 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 23140.0011