23310.0350 - 定位环 
用于下压夹具 

定位环是下推夹具 23310.0050 - .0058, 23310.0083-0088 和 23310.0070 的零配件。

在定位后,夹具定位环被装配在一主轴上,且反覆夹持总是正确的在同一点上。定位环可以在下推夹具上旋转360°。在嵌装后,夹爪可以左或右摆动 110° (只针对选转版本)。 

這項商品 23310.0350 - 定位环  用于下压夹具  / for down-thrust clamp, size 40 (h1: 7 mm) 為商品項目的相對應商品 定位环  用于下压夹具  (EH 23310.)

版本
相片 
h1 [mm]
d2 [mm]
用于下推夹具 
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
for down-thrust clamp, size 40
相片 :
2
h1 [mm]:
7 mm
d2 [mm]:
28 mm
用于下推夹具 :
23310.0050-.0058/23310.0083-.0088
品项品号.:
23310.0350
文件
定位环 
  • for down-thrust clamp, size 40 – 相片  2
  • h1: 7 mm
  • h2: 16 mm
  • d1: 5 mm
  • d2: 28 mm
  • l1: 43,5 mm
  • l2: 17,5 mm
  • e: 22760.0052
  • b: 35 mm
  • 用于下推夹具 : 23310.0050-.0058/23310.0083-.0088
  • 重量: 32 g
定位环 

材质 

  • 钢,染黑 

组装 

安装定位环之前,拉出下推力夹具的夹爪。

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 23310.0350
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
Down-Thrust Clamps
分类:
文件 
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
直接下载
更多文件格式

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 号提案的物质


铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。