23260.0005 - 夹持装置 "actima" 

精实的夹持元件可以在推和拉的夹持应变之间转换,取决于产品型号。行程为 10 mm。在 2 mm 的短固夹行程内,可自我锁附于任何位置。可容许的最大固夹力道为 4.9 kN。

這項商品 23260.0005 - 夹持装置 "actima"  / 拉向左   () 為商品項目的相對應商品 夹持装置 "actima"  (EH 23260.)

版本
钻孔孔径 
行程  [mm]
s 夹持 方法  [mm]
夹持力量  - max.  [kN]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
拉向左  
钻孔孔径 :
横向轴线在孔
行程  [mm]:
10 mm
s 夹持 方法  [mm]:
2 mm
夹持力量  max.  [kN]:
4,9 kN
品项品号.:
23260.0005
文件
夹持装置 "actima" 
  • 拉向左  , 横向轴线在孔
  • 行程 : 10 mm
  • s 夹持 方法 : 2 mm
  • 夹持力量  max. : 4,9 kN
  • 重量: 749 g
夹持装置 "actima" 
产品
品项品号.
CAD
可用
产品:
碟盘
碟盘
品项品号.:
23260.0042
CAD
碟盘
  • 碟盘
  • 重量: 270 g
产品:
斜度 
斜度 
品项品号.:
23260.0044
CAD
斜度 
  • 斜度 
  • 重量: 85 g
产品:
V型块 
V型块 
品项品号.:
23260.0046
CAD
V型块 
  • V型块 
  • 重量: 82 g

材质 

外壳

  • PA 塑料,玻璃纤维强化 

本体

  • 钢,染黑 

球形手把

  • DIN 7708 - 热固塑料 PF 31,红色 (接近色号 RAL 3003)

配件 

  • 钢,染黑 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 23260.0005
分类:
规格表
类型:
PDF
直接下载:
下载栏:
下载栏
直接下载
更多文件格式

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

 

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日

 

包含 65 号提案的物质


铅暴露会导致癌症和生殖伤害
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。