23060.0167 - 垫圈。
高精度设计 

精确制造的垫圈的平行度允许偏差为0.05毫米。

這項商品 23060.0167 - 垫圈。 高精度设计  / (d1: 17 mm) 為商品項目的相對應商品 垫圈。 高精度设计  (EH 23060.)

材质 
d1 [mm]
d2 [mm]
s [mm]
螺丝用  [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
材质 :
不锈钢 1.4305  
d1 [mm]:
17 mm
d2 [mm]:
45 mm
s [mm]:
5 mm
螺丝用  [mm]:
M16
品项品号.:
23060.0167
文件
垫圈。
  • 不锈钢   
  • d1: 17 mm
  • d2: 45 mm
  • s: 5 mm
  • 螺丝用 : M16
  • 重量: 52 g
垫圈。

材质 

  • 不锈钢 1.4305  
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 23060.0167