23060.0105 - 垫圈。
高精度设计 

精确制造的垫圈的平行度允许偏差为0.05毫米。

這項商品 23060.0105 - 垫圈。 高精度设计  / (d1: 5,3 mm) 為商品項目的相對應商品 垫圈。 高精度设计  (EH 23060.)

材质 
d1 [mm]
d2 [mm]
s [mm]
螺丝用  [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
材质 :
钢,热处理, 染黑 
d1 [mm]:
5,3 mm
d2 [mm]:
13 mm
s [mm]:
3 mm
螺丝用  [mm]:
M5
品项品号.:
23060.0105
文件
垫圈。
  • 热处理钢 
  • d1: 5,3 mm
  • d2: 13 mm
  • s: 3 mm
  • 螺丝用 : M5
  • 重量: 2,5 g
垫圈。

材质 

  • 钢,热处理, 染黑 
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 23060.0105