23400.0105 - 支轴销 

d1 f8 [mm]
l1 -0,5 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
d1 f8 [mm]:
10 mm
l1 -0,5 [mm]:
29 mm
品项品号.:
23400.0105
文件
支轴销 
  • d1 f8: 10 mm
  • l1 -0,5: 29 mm
  • d2: 17 mm
  • l2: 35 mm
  • 重量: 21 g
支轴销 

材质 

Fulcrum Pin

  • 不锈钢 1.4021, 热处理 

安全环

  • 不锈钢 1.4310 

参考

适用于偏心杆 EH 2339. 及类似应用。 

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 23400.0105