偏心夹具可以快速和安全的夹持和释放,且带有相对大的调整范围和高张力。偏心平华司在任何夹合位置,皆可达成无段径向夹持效果。此外,偏心夹具是自锁的。移除推力华司后,夹具可做为无段止动元件。
這項商品 23410.0150 - 偏心压板 / 含夹持螺丝 () 為商品項目的相對應商品 偏心压板 (EH 23410.)
把手条
本体
螺丝
球形手把
左旋形式可以依据需求供应。
使用螺栓 M10 (WS 6)固定。确保最大紧固扭力 40 Nm。
螺栓和华司是可调整的。一旦锁附,夹持可以简单的被旋转到所需的位置。针对品号 23410.0050 / .0051,锯齿可帮助将夹合杆放到所需位置。
含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c
含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日