用在快速和解开夹具和松开工件。
当使用可调式设计(相片2),移动杆的位置可被移动。
這項商品 23390.0201 - 偏心快速夹具 有母牙 / 有母牙 (l: 63 mm, d1: M6) 為商品項目的相對應商品 偏心快速夹具 有母牙 (EH 23390.)
轴承垫片
把手
螺纹零件
内部零件
调整螺帽
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.
不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质,例如钽、锡、金或钨。
Contact Form
News
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers