23390.0325 - 偏心快速夹具 
有螺丝  

用在快速和解开夹具和松开工件。

当使用可调式设计(相片2),移动杆的位置可被移动。

這項商品 23390.0325 - 偏心快速夹具  有螺丝   / 公螺牙, 可调整式  (l: 82 mm, d2: M8) 為商品項目的相對應商品 偏心快速夹具  有螺丝   (EH 23390.)

版本
相片 
材质 
l [mm]
d2 [mm]
h1 max.  在 夹持位置内  [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
公螺牙, 可调整式 
相片 :
2
材质 :
不锈钢 1.4305  
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 max.  在 夹持位置内  [mm]:
50 mm
品项品号.:
23390.0325
文件
偏心快速夹具 
  • 公螺牙, 可调整式  – 相片  2, 不锈钢   
  • l: 82 mm
  • d2: M8
  • h1 max.  在 夹持位置内 : 50 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 25 mm
  • h2 max. : 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • 调整范围  h3 min : 2,5 mm
  • 行程  s 在把手90° 的位置 : 1 mm
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 152 g
偏心快速夹具 

材质 

轴承垫片

  • 热塑性POM,强化玻璃纤维

把手

  • Zinc die-cast, plastic coated, black, similar to RAL 9005

内部零件

  • 不锈钢 1.4305  

螺丝 

  • 不锈钢 1.4305  

调整螺帽

  • 不锈钢 1.4305  
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 23390.0325