用在快速和解开夹具和松开工件。
当使用可调式设计(相片2),移动杆的位置可被移动。
這項商品 23390.0320 - 偏心快速夹具 有螺丝 / 公螺牙, 可调整式 (l: 82 mm, d2: M8) 為商品項目的相對應商品 偏心快速夹具 有螺丝 (EH 23390.)
轴承垫片
把手
内部零件
螺丝
调整螺帽
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers