23390.0209 - 偏心快速夹具 
有螺丝  

用在快速和解开夹具和松开工件。

当使用可调式设计(相片2),移动杆的位置可被移动。

這項商品 23390.0209 - 偏心快速夹具  有螺丝   / 有螺丝   (l: 63 mm, d2: M6) 為商品項目的相對應商品 偏心快速夹具  有螺丝   (EH 23390.)

版本
相片 
材质 
l [mm]
d2 [mm]
h1 max.  在 夹持位置内  [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
有螺丝  
相片 :
1
材质 :
不锈钢 1.4305  
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 max.  在 夹持位置内  [mm]:
16 mm
品项品号.:
23390.0209
文件
偏心快速夹具 
  • 有螺丝   – 相片  1, 不锈钢   
  • l: 63 mm
  • d2: M6
  • h1 max.  在 夹持位置内 : 16 mm
  • d3: 16 mm
  • d5: 18,5 mm
  • h2 max. : 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • 行程  s 在把手90° 的位置 : 0,75 mm
  • Operating temperature range max. : 80 °C
  • 重量: 63 g
偏心快速夹具 

材质 

轴承垫片

  • 热塑性PA,强化玻璃纤维

把手

  • Zinc die-cast, plastic coated, black, similar to RAL 9005

内部零件

  • 不锈钢 1.4305  

螺丝 

  • 不锈钢 1.4305  

调整螺帽

  • 不锈钢 1.4305  
标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 23390.0209