用在快速和解开夹具和松开工件。
当使用可调式设计(相片2),移动杆的位置可被移动。
這項商品 23390.0114 - 偏心快速夹具 有螺丝 / 公螺牙, 可调整式 (l: 63 mm, d2: M6) 為商品項目的相對應商品 偏心快速夹具 有螺丝 (EH 23390.)
轴承垫片
把手
内部零件
螺丝
调整螺帽
含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c
含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 6 月 27 日