23110.0022 - 锁固槽榫 

适用于将夹具及固夹组件定位

于有T形槽适用于 DIN 650 的机器工作台上。

這項商品 23110.0022 - 锁固槽榫  / 尺寸 22-36  (T槽机械  b h6: 22 mm) 為商品項目的相對應商品 锁固槽榫  (EH 23110.)

版本
相片 
T槽机械  b - h6 [mm]
螺丝用  ISO 4762 [mm]
品项品号.
文件
价格 [€]
可用
版本:
尺寸 22-36 
相片 :
3
T槽机械  b h6 [mm]:
22 mm
螺丝用  ISO 4762 [mm]:
M6
品项品号.:
23110.0022
文件
锁固槽榫 
  • 尺寸 22-36  – 相片  3
  • T槽机械  b h6: 22 mm
  • 螺丝用  ISO 4762: M6
  • 重量: 58 g
锁固槽榫 

材质 

  • 钢,表面硬化,染黑,研磨 

参考

尺寸 20, 参考 23130.0020 

标题
分类
类型
直接下载
下载栏
规格表 23110.0022